Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Nenn-Ø 1 (mm) | Nenn-Ø 1 (Zoll) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | 1/8B (6A) | ||
4.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.53 | 1/8B (6A) | ||
2.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 1/8B (6A) | ||
3.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 1/8B (6A) | ||
4.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 1/8B (6A) | ||
2.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | 1/4B (8A) | ||
4.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.53 | 1/4B (8A) | ||
6.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/2 | 12.70 | 1/4B (8A) | ||
2.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 1/4B (8A) | ||
3.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 1/4B (8A) | ||
4.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 1/4B (8A) | ||
6.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 12 | - | 12 | 1/4B (8A) | ||
3.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | 3/8B (10A) | ||
4.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.53 | 3/8B (10A) | |
6.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/2 | 12.70 | 3/8B (10A) | ||
11.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 5/8 | 15.88 | 3/8B (10A) | |
3.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 3/8B (10A) | ||
3.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 3/8B (10A) | ||
4.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 3/8B (10A) | ||
6.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 12 | - | 12 | 3/8B (10A) | ||
11.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 15 | - | 15 | 3/8B (10A) | ||
5.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/4 | 6.35 | 1/2B (15A) | ||
6.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/8 | 9.53 | 1/2B (15A) | ||
6.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 1/2 | 12.70 | 1/2B (15A) | ||
12.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 5/8 | 15.88 | 1/2B (15A) | |
5.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 6 | - | 6 | 1/2B (15A) | ||
5.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 8 | - | 8 | 1/2B (15A) | ||
6.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 10 | - | 10 | 1/2B (15A) | ||
6.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 12 | - | 12 | 1/2B (15A) | ||
12.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 15 | - | 15 | 1/2B (15A) | ||
14.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 5/8 | 15.88 | 3/4B (20A) | ||
16.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in Zoll | - | 3/4 | 19.05 | 3/4B (20A) | ||
14.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | Kupferrohrgröße in mm | 15 | - | 15 | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.) |
Befestigung, Ausführung | Bördelverschraubungen | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer | Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 3.45 | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::150 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Schlauchgröße, Ausführung
Nenn-Ø 1(mm)
Nenn-Ø 1(Zoll)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften