Ringverbinder Ringkugel RB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RB-1004
RB-1005
RB-1008
RB-1010
RB-1012
RB-1015
RB-1016
RB-1022
RB-1026
RB-1033
RB-1044
RB-1055
RB-1066
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße (zugehörige Teile)
(mm)
Nenngröße (zugehörige Teile)
(Zoll)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)
(mm)
Außen-Ø Kugelring d
(mm)

1.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4-46

1.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5-57

0.56 €

1 5 Arbeitstage 8-810

1.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1013

1.60 €

1 5 Arbeitstage 12-1214.8

2.44 €

1 5 Arbeitstage 15-1518

0.51 €

1 5 Arbeitstage 6-68

1.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1/46.359

1.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6-69

1.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-3/89.5313

1.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1/212.7015.5

2.44 €

1 5 Arbeitstage -5/815.8819

2.94 €

1 8 Arbeitstage -3/419.0522.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Ring Werkstoff (zugehörige Bauteile) EN CW614N Äquiv.
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) NA Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Wasser, Luft, Öl Betriebstemperaturbereich (zugehörige Teile)(°C) -50 – 150
Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) 3.45 Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) Kupfer

Technischer Support