Ringverbinder 3-Wege-Ring-T-Stücke RT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RT-3104
RT-3105
RT-3106
RT-3202
RT-3206
RT-3208
RT-3303
RT-3310
RT-3404
RT-3412
RT-3505
RT-3515
RT-3606
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Sechskant gegenüber Seite B der Mutter
(mm)

7.30 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm4-412

7.30 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm5-512

7.30 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-612

8.75 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.3517

8.75 €

1 19 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm6-617

8.75 €

1 5 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm8-817

13.09 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/89.5321

13.09 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm10-1021

20.32 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-1/212.7024

20.32 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm12-1224

35.54 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-5/815.8827

35.54 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in mm15-1527

47.85 €

1 8 Arbeitstage Kupferrohrgröße in Zoll-3/419.0530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv., EN CW617N Äquiv. Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer Max. Betriebsdruck(MPa) 3.45
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support