Ertalyte PET-P-Platte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PET100-8-610-1000
PET100-10-610-1000
PET100-12-610-1000
PET100-15-610-1000
PET100-25-610-1000
PET100-30-610-1000
PET100-35-610-1000
PET100-40-610-1000
PET100-45-610-1000
PET100-50-610-1000
PET100-60-610-1000
PET100-70-610-1000
PET100-100-610-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattendicke
(mm)

267.30 €

1 14 Arbeitstage 8

337.18 €

1 14 Arbeitstage 10

399.42 €

1 14 Arbeitstage 12

496.61 €

1 14 Arbeitstage 15

827.10 €

1 14 Arbeitstage 25

990.55 €

1 14 Arbeitstage 30

1,157.45 €

1 14 Arbeitstage 35

1,504.00 €

1 14 Arbeitstage 40

1,488.18 €

1 14 Arbeitstage 45

1,651.55 €

1 14 Arbeitstage 50

1,982.06 €

1 14 Arbeitstage 60

2,312.63 €

1 14 Arbeitstage 70

3,300.36 €

1 14 Arbeitstage 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff PET Ausführung (Detail) Standard Farbe weiß
Bearbeitung (Bohrung) Ohne Bohrungsbearbeitung Breite(mm) 610 Länge(mm) 1000
Spezifikationen Standardlänge Werkstoffbezeichnung Ertalyte® PET-P

Technischer Support