MC501CD R9-Platte

MC501CD R9-Platte
[Features]
· MC Nylon® is made by the polymerization and molding of the nylon monomer primary material under atmospheric pressure. This material has improved nylon characteristics that are not found in injection molding and extrusion-molded products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MC501CDR9-10-600-1200
MC501CDR9-12-600-1200
MC501CDR9-15-600-1200
MC501CDR9-20-600-1200
MC501CDR9-25-600-1200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattendicke
(mm)

600.03 €

1 14 Arbeitstage 10

719.55 €

1 14 Arbeitstage 12

898.88 €

1 14 Arbeitstage 15

1,159.84 €

1 14 Arbeitstage 20

1,448.88 €

1 14 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff MC-Nylon Ausführung (Detail) leitfähig Farbe schwarz
Bearbeitung (Bohrung) Ohne Bohrungsbearbeitung Breite(mm) 600 Länge(mm) 1200
Spezifikationen Standardlänge Werkstoffbezeichnung MC501CD R9

Technischer Support