Q.D.C. Nippel Serie 101, Innengewinde-Ausführung, 101N4-F

Q.D.C. Nippel Serie 101, Innengewinde-Ausführung, 101N4-F
  • Mengenrabatt
PushOne fitting integrated type.

[Features]
· Push-to-connect type.
· One-touch connection between the coupler and nipple: simply push it in.
· The coupler features a built-in automatic opening and closing valve. When the coupler and nipple are connected, the coupler's valve will automatically open.
· Product line-up includes SUS304 items (production per order).
· A type with PushOne fitting integrated is available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
101N4-2F
101N4-4F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
T-Gewindegröße (Rc)

4.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8

4.28 €

1 6 Arbeitstage 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Innengewinde Stecker/Buchse Nippel
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.0
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20 – 80

Technischer Support