Q.D.C, Nippel Serie 101, PushOne-Ausführung, 101N4-E

Q.D.C, Nippel Serie 101, PushOne-Ausführung, 101N4-E
  • Mengenrabatt
Connecting the coupler side and nipple side of the 101N4-E automatically causes the valve on the coupler side to open. A PushOne coupler-integrated type is available.

[Features]
· Push-to-connect type.
· One-touch connection between the coupler and nipple; simply push it in.
· The coupler features a built-in automatic opening and closing valve.
· When the coupler and nipple are connected, the coupler valve will automatically open.
· Our product lineup includes items made with SU304 (production per order).
· Line up of parts with integrated Push One fittings is available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
101N4-6E
101N4-8E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rohrgröße
(mm)

5.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6

6.55 €

1 6 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Steckverbindung Stecker/Buchse Nippel
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.0
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20 – 80

Technischer Support