Q.D.C. Nippel Serie 101, Außengewinde-Ausführung, 101N4-M

Q.D.C. Nippel Serie 101, Außengewinde-Ausführung, 101N4-M
With the 101N4-M, connecting the coupler side and nipple side automatically causes the valve on the coupler side to open. A PushOne coupler-integrated type is available.

[Features]
· Push-to-connect type.
· One-touch connection between the coupler and nipple, simply push it in.
· The coupler features a built-in automatic opening and closing valve.
· When the coupler and nipple are connected, the coupler's valve will automatically open.
· Our product lineup includes SU304-made items (production per order).
· A lineup of push one fitting integrated types is available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
101N4-2M
101N4-4M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
T-Gewindegröße (R)

4.19 €

1 8 Arbeitstage 1/8

4.22 €

1 6 Arbeitstage 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Außengewinde Stecker/Buchse Nippel
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.0
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20 – 80

Technischer Support