Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft) (MPa) | Länge (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | Schwarz | 55 | ~0.7 | 20 | ||
71.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | Milchweiß | 55 | ~0.7 | 20 | ||
229.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | Milchweiß | 55 | ~0.7 | 100 | ||
65.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | Rot | 55 | ~0.7 | 20 | ||
249.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | Rot | 55 | ~0.7 | 100 | ||
31.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Schwarz | 30 | ~0.7 | 20 | ||
53.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Schwarz | 40 | ~0.7 | 20 | ||
48.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Milchweiß | 40 | ~0.7 | 20 | ||
188.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Milchweiß | 40 | ~0.7 | 100 | ||
31.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 15 | ~1.5 | 20 | ||
100.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 15 | ~1.5 | 100 | ||
28.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Blau | 15 | ~1.5 | 20 | ||
31.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | [Grün] Grün | 15 | ~1.5 | 20 | |
31.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Milchweiß | 15 | ~1.5 | 20 | ||
95.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Milchweiß | 15 | ~1.5 | 100 | ||
28.71 € | 1 | 35 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Rot | 15 | ~1.5 | 20 | ||
28.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2 | Bis zu 2 | Gelb | 15 | ~1.5 | 20 | ||
31.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 25 | ~1.0 | 20 | ||
103.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 25 | ~1.0 | 100 | ||
110.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Blau | 25 | ~1.0 | 100 | ||
30.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Milchweiß | 25 | ~1.0 | 20 | ||
102.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Milchweiß | 25 | ~1.0 | 100 | ||
31.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Gelb | 25 | ~1.0 | 20 | ||
110.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Gelb | 25 | ~1.0 | 100 | ||
35.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Schwarz | 35 | ~0.7 | 20 | ||
35.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Blau | 35 | ~0.7 | 20 | ||
124.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Blau | 35 | ~0.7 | 100 | ||
35.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Milchweiß | 35 | ~0.7 | 20 | ||
120.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Milchweiß | 35 | ~0.7 | 100 | ||
35.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Gelb | 35 | ~0.7 | 20 | ||
47.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Milchweiß | 45 | ~0.7 | 20 | ||
159.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Milchweiß | 45 | ~0.7 | 100 | ||
41.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Schwarz | 45 | ~0.5 | 20 | ||
45.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Blau | 45 | ~0.5 | 20 | ||
41.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Milchweiß | 45 | ~0.5 | 20 | ||
130.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Milchweiß | 45 | ~0.5 | 100 | ||
45.55 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 8 | Bis zu 8 | Gelb | 45 | ~0.5 | 20 | |
64.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | Schwarz | 55 | ~0.7 | 20 | ||
64.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | [Grün] Grün | 55 | ~0.7 | 20 | ||
59.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | Milchweiß | 55 | ~0.7 | 20 | ||
64.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | Rot | 55 | ~0.7 | 20 | ||
227.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | Rot | 55 | ~0.7 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Spezial-Polyolefin-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -60::80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge(M)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften