Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | Innendurchmesser (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft) (MPa) | Länge (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | Schwarz | 35 | ~0.6 | 20 | ||
85.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | Blau | 35 | ~0.6 | 20 | ||
85.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 35 | ~0.6 | 20 | ||
309.88 € | 1 | 14 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 35 | ~0.6 | 100 | ||
85.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12.7 | Bis zu 15 | 9.56 | Bis zu 10 | Gelb | 35 | ~0.6 | 20 | ||
26.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Schwarz | 20 | ~0.6 | 20 | |
101.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Schwarz | 20 | ~0.6 | 100 | ||
22.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Blau | 20 | ~0.6 | 20 | ||
109.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Blau | 20 | ~0.6 | 100 | |
26.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | ~0.6 | 20 | |
88.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 20 | ~0.6 | 100 | ||
22.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 20 | ~0.6 | 20 | ||
80.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | [Grün] Grün | 20 | ~0.6 | 100 | ||
22.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Rot | 20 | ~0.6 | 20 | ||
114.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Rot | 20 | ~0.6 | 100 | ||
22.89 € | 1 | 14 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Gelb | 20 | ~0.6 | 20 | ||
84.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | Bis zu 7 | 4.57 | Bis zu 5 | Gelb | 20 | ~0.6 | 100 | ||
51.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Schwarz | 28 | ~0.6 | 20 | ||
51.74 € | 1 | 14 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Blau | 28 | ~0.6 | 20 | ||
180.76 € | 1 | 14 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Blau | 28 | ~0.6 | 100 | ||
51.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 28 | ~0.6 | 20 | ||
191.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 28 | ~0.6 | 100 | ||
191.56 € | 1 | 14 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | [Grün] Grün | 28 | ~0.6 | 100 | ||
180.76 € | 1 | 35 Arbeitstage | 9.53 | Bis zu 10 | 6.99 | Bis zu 7 | Rot | 28 | ~0.6 | 100 | ||
13.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.76 | Bis zu 5 | 3.48 | Bis zu 4 | Schwarz | 13 | ~0.6 | 20 | ||
13.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.76 | Bis zu 5 | 3.48 | Bis zu 4 | Blau | 13 | ~0.6 | 20 | ||
13.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4.76 | Bis zu 5 | 3.48 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 13 | ~0.6 | 20 | ||
65.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.76 | Bis zu 5 | 3.48 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 13 | ~0.6 | 100 | ||
37.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 7.94 | Bis zu 8 | 5.9 | Bis zu 6 | Schwarz | 27 | ~0.6 | 20 | ||
37.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.94 | Bis zu 8 | 5.9 | Bis zu 6 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 27 | ~0.6 | 20 | ||
143.37 € | 1 | 14 Arbeitstage | 7.94 | Bis zu 8 | 5.9 | Bis zu 6 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 27 | ~0.6 | 100 | ||
37.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.94 | Bis zu 8 | 5.9 | Bis zu 6 | [Grün] Grün | 27 | ~0.6 | 20 | ||
37.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.94 | Bis zu 8 | 5.9 | Bis zu 6 | Rot | 27 | ~0.6 | 20 | ||
37.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.94 | Bis zu 8 | 5.9 | Bis zu 6 | Gelb | 27 | ~0.6 | 20 | ||
129.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.94 | Bis zu 8 | 5.9 | Bis zu 6 | Gelb | 27 | ~0.6 | 100 | ||
58.57 € | 1 | 14 Arbeitstage | 3 | Bis zu 3 | 2 | Bis zu 2 | Schwarz | 10 | ~0.8 | 100 | ||
16.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 10 | ~0.8 | 20 | |
63.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 10 | ~0.8 | 100 | |
12.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Blau | 10 | ~0.8 | 20 | ||
12.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 10 | ~0.8 | 20 | ||
64.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 10 | ~0.8 | 100 | ||
16.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 10 | ~0.8 | 20 | |
59.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 10 | ~0.8 | 100 | ||
12.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Grün] Grün | 10 | ~0.8 | 20 | ||
12.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Rot | 10 | ~0.8 | 20 | ||
64.97 € | 1 | 14 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Rot | 10 | ~0.8 | 100 | ||
12.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Weiß] Weiß | 10 | ~0.8 | 20 | ||
64.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | [Weiß] Weiß | 10 | ~0.8 | 100 | ||
12.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Gelb | 10 | ~0.8 | 20 | ||
24.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 15 | ~0.8 | 20 | |
104.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Schwarz | 15 | ~0.8 | 100 | |
24.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Blau | 15 | ~0.8 | 20 | |
108.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Blau | 15 | ~0.8 | 100 | ||
21.68 € | 1 | 14 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 15 | ~0.8 | 20 | ||
80.57 € | 1 | 14 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau | 15 | ~0.8 | 100 | ||
24.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 15 | ~0.8 | 20 | |
101.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz | 15 | ~0.8 | 100 | |
21.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Grün | 15 | ~0.8 | 20 | ||
80.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | [Grün] Grün | 15 | ~0.8 | 100 | ||
21.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | Rot | 15 | ~0.8 | 20 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Etherbasierter Polyurethan-Kunststoff |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -40::80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Außen-Ø *Außen-Ø der Außenschicht bei der zweischichtigen Ausführung(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
Innendurchmesser(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge(M)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften