• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperguss-Ventil, Typ 20K - Faltenbalgventil - Modell mit Flansch und Außengewinde B・Typ B

Temperguss-Ventil, Typ 20K - Faltenbalgventil - Modell mit Flansch und Außengewinde B・Typ B
[Features]
· Uses 13Cr stainless steel mesh in the main parts, allowing use for high temperature fluids up to 350°C.
· Can be used for special fluids by changing the main packing and gasket.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KFGB-15
M20KFGB-20
M20KFGB-25
M20KFGB-32
M20KFGB-40
M20KFGB-50
M20KFGB-65
M20KFGB-80
M20KFGB-100
M20KFGB-125
M20KFGB-150
M20KFGB-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

248.21 €

1 8 Arbeitstage 15A (1/2B)15A (1/2B)

283.06 €

1 8 Arbeitstage 20A (3/4B)20A (3/4B)

404.56 €

1 8 Arbeitstage 25A (1B)25A (1B)

350.33 €

1 7 Arbeitstage 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

617.41 €

1 8 Arbeitstage 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

819.79 €

1 8 Arbeitstage 50A (2B)50A (2B)

1,194.98 €

1 7 Arbeitstage 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

1,360.78 €

1 7 Arbeitstage 80A (3B)80A (3B)

1,862.84 €

1 7 Arbeitstage 100A (4B)100A (4B)

3,284.20 €

1 7 Arbeitstage 125A (5B)125A (5B)

4,234.11 €

1 7 Arbeitstage 150A (6B)150A (6B)

6,792.15 €

1 7 Arbeitstage 200A (8B)200A (8B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 20K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 2.50

Technischer Support