Rohrflansch 21 MPa SHF für Hydraulik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHF-10A
SHF-10A-SU4
SHF-15A
SHF-15A-SU4
SHF-20A
SHF-20A-SU4
SHF-25A
SHF-25A-SU4
SHF-32A
SHF-32A-SU4
SHF-40A
SHF-40A-SU4
SHF-50A
SHF-50A-SU4
SHF-65A
SHF-65A-SU4
SHF-80A
SHF-80A-SU4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Durchmesser Nennmaß

28.63 €

1 6 Arbeitstage SS10A

93.08 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)10A

28.63 €

1 6 Arbeitstage SS15A

93.08 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)15A

30.39 €

1 6 Arbeitstage SS20A

101.17 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)20A

40.77 €

1 6 Arbeitstage SS25A

107.72 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)25A

46.31 €

1 9 Arbeitstage SS32A

130.63 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)32A

66.81 €

1 6 Arbeitstage SS40A

207.03 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)40A

75.93 €

1 6 Arbeitstage SS50A

251.26 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)50A

109.43 €

1 6 Arbeitstage SS65A

472.79 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)65A

132.16 €

1 6 Arbeitstage SS80A

615.11 €

1 6 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)80A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flansch für Hydraulikrohre Flanschnorm JIS B 2291 Rohrflansche für Hydraulikmodell SHF
Nenndruck 21 MPa Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support