Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Dichtungswerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1/8B (6A) | NBR | ||
38.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/8B (6A) | NBR | ||
67.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1/8B (6A) | NBR | ||
24.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1/4B (8A) | NBR | ||
38.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | NBR | ||
60.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/4B (8A) | NBR | ||
67.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1/4B (8A) | NBR | ||
24.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 3/8B (10A) | NBR | ||
41.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | NBR | ||
45.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | fluoropolymer | ||
59.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/8B (10A) | NBR | ||
74.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 3/8B (10A) | NBR | ||
27.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1/2B (15A) | NBR | ||
51.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | NBR | ||
56.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | fluoropolymer | ||
77.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/2B (15A) | NBR | ||
88.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1/2B (15A) | NBR | ||
35.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 3/4B (20A) | NBR | ||
65.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | NBR | ||
71.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | fluoropolymer | ||
103.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/4B (20A) | NBR | ||
107.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 3/4B (20A) | NBR | ||
49.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1B (25A) | NBR | ||
60.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | NBR | |
100.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | fluoropolymer | ||
98.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1B (25A) | NBR | ||
134.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1B (25A) | NBR | ||
57.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | NBR | ||
127.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | NBR | ||
135.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | fluoropolymer | ||
218.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | NBR | ||
308.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | NBR | ||
75.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | NBR | ||
151.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | NBR | ||
256.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | NBR | ||
362.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | NBR | ||
99.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 2B (50A) | NBR | ||
239.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | NBR | ||
412.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 2B (50A) | NBR | ||
588.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 2B (50A) | NBR |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Verschraubung Innengewinde-Innengewinde | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Dichtungswerkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften