Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Passender Rohraußen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 1/8B (6A) | 10.5 | |
18.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/8B (6A) | 10.5 | ||
21.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1/8B (6A) | 10.5 | ||
11.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
18.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
27.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
25.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1/4B (8A) | 13.8 | ||
11.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 3/8B (10A) | 17.3 | |
18.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | |
29.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
32.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 3/8B (10A) | 17.3 | ||
12.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
27.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
36.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
40.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1/2B (15A) | 21.7 | ||
13.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
34.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
46.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
52.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 3/4B (20A) | 27.2 | ||
16.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 34.0 | ||
42.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
60.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
68.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1B (25A) | 34.0 | ||
19.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | 42.7 | ||
60.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 42.7 | ||
80.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 42.7 | ||
90.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | 42.7 | ||
23.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | 48.6 | ||
91.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 48.6 | ||
121.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 48.6 | ||
137.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | 48.6 | ||
31.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 2B (50A) | 60.5 | ||
83.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | 60.5 | ||
146.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 2B (50A) | 60.5 | ||
174.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 2B (50A) | 60.5 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Passender Rohraußen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften