Gewindeverbindung zur Verwendung unter Hochdruck PT BS / Nabenkupplung

Gewindeverbindung zur Verwendung unter Hochdruck PT BS / Nabenkupplung
  • Mengenrabatt
A screw-in PT BS/boss coupling fitting by respected manufacturer Fujitoku for high pressure applications, where quality is paramount.
• Materials: Stainless steel, carbon steel
• Working fluid: Water, steam, oil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTBS-8A
PTBS-8A-SU4
PTBS-8A-SU6
PTBS-8A-SU6L
PTBS-10A
PTBS-10A-SU4
PTBS-10A-SU6
PTBS-10A-SU6L
PTBS-15A
PTBS-15A-SU4
PTBS-15A-SU6
PTBS-15A-SU6L
PTBS-20A
PTBS-20A-SU4
PTBS-20A-SU6
PTBS-20A-SU6L
PTBS-25A
PTBS-25A-SU4
PTBS-25A-SU6
PTBS-25A-SU6L
PTBS-32A
PTBS-32A-SU4
PTBS-32A-SU6
PTBS-32A-SU6L
PTBS-40A
PTBS-40A-SU4
PTBS-40A-SU6
PTBS-40A-SU6L
PTBS-50A
PTBS-50A-SU4
PTBS-50A-SU6
PTBS-50A-SU6L
PTBS-65A
PTBS-65A-SU4
PTBS-80A
PTBS-80A-SU4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Größe Passender Rohraußen-Ø
(mm)

5.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1/4B (8A)13.8

16.29 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)13.8

22.64 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/4B (8A)13.8

24.76 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1/4B (8A)13.8

5.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -3/8B (10A)17.3

17.20 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)17.3

24.21 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/8B (10A)17.3

26.52 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3/8B (10A)17.3

12.75 €

1 5 Arbeitstage -1/2B (15A)21.7

20.54 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)21.7

31.33 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/2B (15A)21.7

34.91 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1/2B (15A)21.7

13.41 €

1 5 Arbeitstage -3/4B (20A)27.2

25.18 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)27.2

39.84 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/4B (20A)27.2

44.35 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3/4B (20A)27.2

15.66 €

1 6 Arbeitstage -1B (25A)34.0

35.03 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)34.0

58.79 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1B (25A)34.0

66.22 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1B (25A)34.0

19.47 €

1 6 Arbeitstage -1 1/4B (32A)42.7

51.63 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)42.7

88.27 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/4B (32A)42.7

80.78 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1 1/4B (32A)42.7

22.80 €

1 6 Arbeitstage -1 1/2B (40A)48.6

66.22 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)48.6

99.06 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/2B (40A)48.6

111.41 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1 1/2B (40A)48.6

31.09 €

1 6 Arbeitstage -2B (50A)60.5

92.90 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)60.5

144.78 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2B (50A)60.5

165.84 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2B (50A)60.5

56.54 €

1 6 Arbeitstage -2 1/2B (65A)76.3

150.51 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2 1/2B (65A)76.3

77.89 €

1 6 Arbeitstage -3B (80A)89.1

306.62 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3B (80A)89.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Kupplung mit Ansatz Ausführung mit mehreren Abgängen Eingesteckt
Oberflächenbehandlung NA Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Max. Betriebsdruck(MPa) 12

Technischer Support