Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1/8B (6A) | ||
24.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/8B (6A) | ||
33.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/8B (6A) | ||
35.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1/8B (6A) | ||
13.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1/4B (8A) | ||
24.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/4B (8A) | ||
33.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/4B (8A) | ||
35.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1/4B (8A) | ||
14.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 3/8B (10A) | ||
30.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/8B (10A) | ||
33.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/8B (10A) | ||
35.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 3/8B (10A) | ||
15.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1/2B (15A) | ||
34.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1/2B (15A) | ||
55.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1/2B (15A) | ||
54.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1/2B (15A) | ||
19.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 3/4B (20A) | ||
45.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3/4B (20A) | ||
65.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 3/4B (20A) | ||
68.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 3/4B (20A) | ||
22.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1B (25A) | ||
61.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1B (25A) | ||
89.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1B (25A) | ||
83.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1B (25A) | ||
30.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
93.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
130.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
138.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
36.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
86.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
180.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
191.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
58.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 2B (50A) | ||
140.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2B (50A) | ||
301.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | 2B (50A) | ||
320.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 2B (50A) | ||
92.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 2 1/2B (65A) | ||
380.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2 1/2B (65A) | ||
154.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.) | 3B (80A) | ||
637.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3B (80A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 12 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Dicke Grundkörper | Sch.80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften