Gelenkeinsatz zur Verwendung unter Hochdruck SW CA / Kappe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SWCA-20A-SU4

Teilenummer
SWCA-20A-SU4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

25.18 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Lochschweißung Passform Kappe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Größe 3/4B (20A)
Max. Betriebsdruck(MPa) 12 Passender Rohraußen-Ø(mm) 27.2

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkeinsatz zur Verwendung unter Hochdruck SW CA / Kappe, die Teilenummer ist SWCA-20A-SU4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SWCA-20A-SU4.

Technischer Support