Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Schmutzfänger, Einschraub-Ausführung

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Schmutzfänger, Einschraub-Ausführung
13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M20KST-1/2

Teilenummer
M20KST-1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

136.71 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Form Ausführung Y Nenndruck 20K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (Verschraubung) Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/2B (15A)
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (Verschraubung) Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/2B (15A) Max. Betriebsdruck(MPa) 2.75

Sie befinden sich auf der Seite für Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Schmutzfänger, Einschraub-Ausführung, die Teilenummer ist M20KST-1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M20KST-1/2.

Technischer Support