• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Rückschlagventil (mit Klappe) , Flansch

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Rückschlagventil (mit Klappe) , Flansch
The main parts are made of 13Cr stainless steel, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M20KFCS-125

Teilenummer
M20KFCS-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,853.23 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 20K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø 125A (5B)
Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø 125A (5B) Max. Betriebsdruck(MPa) 2.75

Sie befinden sich auf der Seite für Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Rückschlagventil (mit Klappe) , Flansch, die Teilenummer ist M20KFCS-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M20KFCS-125.

Technischer Support