• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (gerader Durchfluss) , Einschraubventil

Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (gerader Durchfluss) , Einschraubventil
An economical and strong malleable valve. The main parts are made from stainless steel for better abrasion resistance compared to bronze valves. Optimal for steel pipes. Resists corrosion caused by differences in contact potentials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSCI-1
BSCI-1/2
BSCI-3/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

91.83 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

57.53 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

63.74 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Für Leitungseinbau Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 10K
Grundwerkstoff EN CC491K Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Technischer Support