• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (mit Klappe) , Schraubanschluss

Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (mit Klappe) , Schraubanschluss
An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel for better abrasion resistance than bronze valves. Ideal for iron pipes. Helps eliminate corrosion caused by contact potential difference.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HM10SCS-1
HM10SCS-1/2
HM10SCS-2
HM10SCS-3/4
HM10SCS-11/2
HM10SCS-11/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

63.55 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

42.58 €

1 9 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

144.98 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

55.77 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

92.87 €

1 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

103.27 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 10K
Grundwerkstoff FCMB-S35 Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Technischer Support