Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung) , Flansch

Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung) , Flansch
An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel, which offers superior abrasion resistance to bronze. Optimal for iron-based pipes, as corrosion caused by contact potential difference is suppressed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HM10KFC-50

Teilenummer
HM10KFC-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

361.94 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 10K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø 50A (2B)
Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø 50A (2B) Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Sie befinden sich auf der Seite für Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung) , Flansch, die Teilenummer ist HM10KFC-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HM10KFC-50.

Technischer Support