• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperguss-Ventil, Typ 20K, Eckventil, Einschraubausführung

Temperguss-Ventil, Typ 20K, Eckventil, Einschraubausführung
13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M20KSA-11/4

Teilenummer
M20KSA-11/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

317.08 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 20K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1 1/4B (32A)
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1 1/4B (32A) Griffform Runder Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 2.75

Sie befinden sich auf der Seite für Temperguss-Ventil, Typ 20K, Eckventil, Einschraubausführung, die Teilenummer ist M20KSA-11/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M20KSA-11/4.

Technischer Support