• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperguss-Ventil, Typ 20K, Absperrschieber, Flanschform, B・Typ B

Temperguss-Ventil, Typ 20K, Absperrschieber, Flanschform, B・Typ B
13Cr stainless steel mesh is mainly used for main parts, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KFS-25
M20KFS-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

248.40 €

1 8 Arbeitstage 25A (1B)25A (1B)

415.71 €

1 8 Arbeitstage 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material Duktiler Grauguss Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 20K Absperrventilausführung Innengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform
Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.75

Technischer Support