• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperguss-Ventil, Typ 20K Hubventil, Flanschform

Temperguss-Ventil, Typ 20K Hubventil, Flanschform
13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KFG-10
M20KFG-15
M20KFG-20
M20KFG-25
M20KFG-32
M20KFG-40
M20KFG-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

140.54 €

1 7 Arbeitstage 10A (3/8B)10A (3/8B)

111.67 €

1 6 Arbeitstage 15A (1/2B)15A (1/2B)

134.61 €

1 8 Arbeitstage 20A (3/4B)20A (3/4B)

180.06 €

1 8 Arbeitstage 25A (1B)25A (1B)

223.08 €

1 8 Arbeitstage 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

275.68 €

1 8 Arbeitstage 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

370.99 €

1 8 Arbeitstage 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 20K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 2.8

Technischer Support