• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperguss-Ventil, Typ 10K, Absperrschieber, mit Flanschanschluss, B・Typ B

Temperguss-Ventil, Typ 10K, Absperrschieber, mit Flanschanschluss, B・Typ B
Special fluids can be handled by replacing the packing, gasket or main part.

[Features]
· General use valve is based on the 20K type.
· Can be used with a variety of different specifications.
· Special fluids can be handles by replacing the packing, gasket, or main part.
· We also offer maintenance services using genuine parts.
· A 13 chrome stainless steel mesh is mainly used for the main parts, allowing high temperature fluids of up to 300°C to be used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M10KFS-15
M10KFS-20
M10KFS-25
M10KFS-40
M10KFS-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

121.21 €

1 8 Arbeitstage 15A (1/2B)15A (1/2B)

129.25 €

1 8 Arbeitstage 20A (3/4B)20A (3/4B)

168.04 €

1 8 Arbeitstage 25A (1B)25A (1B)

267.44 €

1 8 Arbeitstage 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

372.66 €

1 8 Arbeitstage 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material Duktiler Grauguss Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 10K Absperrventilausführung Innengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform
Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Technischer Support