• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperguss Ventil, Typ 10K, Hubventil, Schraubausführung, mit verstärkter PTFE-Scheibe

Temperguss Ventil, Typ 10K, Hubventil, Schraubausführung, mit verstärkter PTFE-Scheibe
Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13 chrome stainless steel mesh is mainly used for main parts, allowing high temperature fluids up to 300°C to be used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M10KSD-1
M10KSD-1/2
M10KSD-2
M10KSD-3/4
M10KSD-3/8
M10KSD-11/2
M10KSD-11/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

99.05 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

105.49 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

232.38 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

117.96 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

105.79 €

1 7 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

170.88 €

1 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

156.79 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Technischer Support