• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperguss-Ventil, Typ 10K, Hubventil, mit Flansch, Außengewinde, B・Typ B

Temperguss-Ventil, Typ 10K, Hubventil, mit Flansch, Außengewinde, B・Typ B
Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 300°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M10KFGO-50
M10KFGO-65
M10KFGO-80
M10KFGO-100
M10KFGO-125
M10KFGO-150
M10KFGO-200
M10KFGO-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

472.44 €

1 8 Arbeitstage 50A (2B)50A (2B)

576.99 €

1 7 Arbeitstage 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

697.33 €

1 8 Arbeitstage 80A (3B)80A (3B)

953.33 €

1 7 Arbeitstage 100A (4B)100A (4B)

1,571.04 €

1 8 Arbeitstage 125A (5B)125A (5B)

1,782.56 €

1 8 Arbeitstage 150A (6B)150A (6B)

3,000.68 €

1 8 Arbeitstage 200A (8B)200A (8B)

4,823.15 €

1 7 Arbeitstage 250A (10B)250A (10B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Technischer Support