Temperguss-Ventil, Typ 10K, Hubventil, Einschraubausführung

Temperguss-Ventil, Typ 10K, Hubventil, Einschraubausführung
Supports special fluids by replacing the packing, gasket or main components. A 13-chrome stainless steel mesh is mainly used for the main part. This allows for the use of high-temperature fluids up to 300°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M10KSG-1
M10KSG-1/2
M10KSG-2
M10KSG-3/4
M10KSG-3/8
M10KSG-11/2
M10KSG-11/4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

129.61 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

88.75 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

223.86 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

91.30 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

78.80 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

156.24 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

144.55 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Technischer Support