• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperguss-Ventil, Universal, Typ 10K, Hubventil, mit Flansch und verstärkter PTFE-Scheibe

Temperguss-Ventil, Universal, Typ 10K, Hubventil, mit Flansch und verstärkter PTFE-Scheibe
An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel, which offers superior abrasion resistance to bronze. Optimal for iron-based pipes, as corrosion caused by contact potential difference is suppressed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HM10KFD-15
HM10KFD-20
HM10KFD-25
HM10KFD-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

92.56 €

1 8 Arbeitstage 15A (1/2B)15A (1/2B)

110.99 €

1 8 Arbeitstage 20A (3/4B)20A (3/4B)

112.11 €

1 8 Arbeitstage 25A (1B)25A (1B)

149.17 €

1 8 Arbeitstage 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Technischer Support