Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HM10KSG-1 |
HM10KSG-1/2 |
HM10KSG-1/4 |
HM10KSG-2 |
HM10KSG-3 |
HM10KSG-3/4 |
HM10KSG-3/8 |
HM10KSG-11/2 |
HM10KSG-11/4 |
HM10KSG-21/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
51.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
25.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
30.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
124.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
346.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | ||
41.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
30.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
92.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
92.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
295.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | FCMB-S35 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc (verschraubte Ausführung) | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc (verschraubte Ausführung) |
Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.4 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften