• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rostfreier Kugelhahn RSS-Serie Dreiwegeventil

Rostfreier Kugelhahn RSS-Serie Dreiwegeventil
[Features]
· Tough body that does not develop cavities during the stainless steel hot forging process.
· Two-faced sheet type with reduced sealing unevenness in the direction of the flow and usable from any port.
· Base is provided, so conversion to automatic valve is easy.
· O-ring made of Viton, so it has a wide range of applications for various kinds of equipment handling corrosive fluids.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RSS-14-08RC
RSS-14-10RC
RSS-14-15RC
RSS-14-20RC
RSS-14-25RC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)

174.35 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)563960

174.34 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)563960

199.10 €

1 19 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)664580

255.66 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)7953.580

310.44 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)905680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form 3-Wege Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Strömungsmedium Wasser / Luft / Öl / Gas
Kugelventil, Ausführung Standarddurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Hebelgriff Grundkörper, Lauffläche NA Strömungsmuster L-Anschluss
Betriebstemperatur(℃) -10::120 Betriebsdruckbereich(MPa) ::4.12 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Werkstoff und Farbe des Griffs Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot

Technischer Support