Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WT-25-[1-50/1] |
WT-32-[1-50/1] |
WT-38-[1-50/1] |
WT-50-[1-50/1] |
WT-65-[1-50/1] |
WT-75-[1-50/1] |
WT-90-[1-50/1] |
WT-100-[1-50/1] |
WT-125-[1-20/1] |
WT-150-[1-20/1] |
WT-200-[20,100] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Innen-Ø (φ) | Length (m) | Zulässiger Druck (20 °C) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 25 | 31.6 | 70 | 25 | 1 ~ 50 | 0.3 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 32 | 39 | 80 | 32 | 1 ~ 50 | 0.3 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 38 | 46.2 | 100 | 38 | 1 ~ 50 | 0.3 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 50 | 59.8 | 120 | 50.6 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 65 | 74.1 | 150 | 63.5 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 75 | 88.8 | 200 | 76.4 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 90 | 104.3 | 250 | 88.9 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 100 | 117.2 | 300 | 101.6 | 1 ~ 50 | 0.2 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 125 | 143 | 400 | 127 | 1 ~ 20 | 0.15 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 150 | 173.6 | 550 | 152.4 | 1 ~ 20 | 0.15 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 200 | 229.7 | 1000 | 203.7 | - | 0.1 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Normale Anwendung / Transparenz / Flexibilität / Absaugung |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Weich-PVC+Hart-PVC | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Transparent |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Innen-Ø(φ)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften