Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PN-38 |
PN-75 |
PN-90 |
PN-100 |
PN-125 |
PN-150 |
PN-200 |
PN-250 |
PN-300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Druck (20 °C) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 37.5 | 41.5 | 0.018 | 30 | 38 | ||
127.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 76.5 | 80.5 | 0.009 | 60 | 75 | ||
163.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 92 | 96 | 0.007 | 70 | 90 | ||
177.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 102 | 106 | 0.007 | 75 | 100 | ||
236.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 127.5 | 131.5 | 0.005 | 90 | 125 | ||
338.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 155 | 159 | 0.004 | 110 | 150 | ||
459.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 202 | 208 | 0.003 | 140 | 200 | ||
523.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 253.5 | 259.5 | 0.002 | 180 | 250 | ||
709.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 302 | 308 | 0.002 | 230 | 300 |
Loading...
Schlauchwerkstoff | Olefin-Harz | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Normale Anwendung / Flammfest / Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Länge(m) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Druck (20 °C)(MPa)
Nenn-Ø(φ)
Ausführung
Optionale Eigenschaften