Joplax W-Serie, Buchse für Wasserleitungsrohre (gemäß Fluorkautschukspezifikation) , Außengewinde-Ausführung

Joplax W-Serie, Buchse für Wasserleitungsrohre (gemäß Fluorkautschukspezifikation) , Außengewinde-Ausführung
Lightweight plastic joints for water piping. It is excellent in chemical resistance because fluorine rubber is used for all the sealing materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSV-2NR
TSV-3NR
TSV-4NR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Innengewindegröße

7.91 €

5 5 Arbeitstage Rc(PT)1/4

7.92 €

1 5 Arbeitstage Rc(PT)3/8

7.92 €

5 5 Arbeitstage Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Ausführung mit Außengewinde Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material Polyacetal (POM) Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Zulässige Flüssigkeit Wasser
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Normaler Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Technischer Support