Joplax ES-Serie, Tülle (für Luft) , mit Überwurfmutter

Joplax ES-Serie, Tülle (für Luft) , mit Überwurfmutter
  • Mengenrabatt
The standard in lightweight plastic joints. Perform work comfortably with one-touch connection functionality.

[Features]
· Easy removal through one-touch connection feature.
· Safety locking mechanism.
· Product uses engineering plastic, which has superior shock resistance properties.
· The sockets and plugs of the Jopla series, which are made of plastic and lightweight, can be combined irrespective of connection shape and size.
 *Combining products within the same series is recommended.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JN-5N
JN-6.5N
JN-8N
JN-8.5N
JN-9N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montierte Schlauchgröße auf der Gegenseite
(Innen-Ø × Außen-Ø φmm)

3.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5 x 8

3.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6,5 x 10

2.33 €

1 5 Arbeitstage 8 x 12

3.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8,5 x 12,5

2.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

9 x 15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Art der Mutter Stecker/Buchse Stecker
Haupteinheits-Material Polyacetal (POM) Dichtungswerkstoff Kein Dichtungsmaterial Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Normaler Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Technischer Support