Joplax ES-Serie, Tülle (für Luft) , Außengewinde-Ausführung

Joplax ES-Serie, Tülle (für Luft) , Außengewinde-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The standard in lightweight plastic joints. Perform work comfortably with one-touch connection functionality.

[Features]
· Easy removal through one-touch connection feature.
· Safety locking mechanism.
· Product uses engineering plastic, which has superior shock resistance properties.
· The sockets and plugs of the Jopla series, which are made of plastic and lightweight, can be combined irrespective of connection shape and size.
 *Combining products within the same series is recommended.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JS-02
JS-03
JS-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passende Innengewindegröße

1.10 €

1 5 Arbeitstage [Kunststoff] Nylon (PA)Rc(PT)1/4

2.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Kunststoff] Nylon (PA)Rc(PT)3/8

1.14 €

1 5 Arbeitstage [Kunststoff] Polyacetal (POM)Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Ausführung mit Außengewinde Stecker/Buchse Stecker
Dichtungswerkstoff Kein Dichtungsmaterial Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Normaler Betriebsdruck Maximal 0,98 MPa Betriebstemperaturbereich(°C) 0-50

Technischer Support