• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linsenkopfschrauben / Innensechskant / Stahl / Zollgewinde / UBCBF

Linsenkopfschrauben / Innensechskant / Stahl / Zollgewinde / UBCBF
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 1/2 - 5/8 (Inch) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Einheitliches Feingewinde (UNF) / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Linsenkopfschrauben von SPS/UNBRAKO sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 1/2 - 5/8 (Inch). Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb vorhanden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UBCBF1/4-28X1/2
UBCBF5/16X1/2
UBCBF#10-32X1/2
UBCBF#10-32X3/8
UBCBF#10-32X5/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L oder I (Zoll) Nenngröße des Gewindes (Zoll)

2.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/21/4

3.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/25/16

2.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/2Nr. 10

2.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103/8Nr. 10

2.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105/8Nr. 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Halbrundkopf Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA
Form der Montagebohrung Innensechskant Spitzenform Flaches Ende Typ des Gewindegrats Regelgewinde, fein (UNF)
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Technischer Support