Konfigurierbar in [Länge] 16 - 60 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Festigkeit] hochfest
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10BMHA6-20 |
10BMHA6-25 |
10BMHA6-30 |
10BMHA8-20 |
10BMHA8-30 |
10BMHA10-30 |
10BMHA10-40 |
10BMHA12-30 |
10BMHA12-35 |
10BMHA12-40 |
10BMHA16-45 |
10BMHA16-50 |
10BMHA16-55 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße des Gewindes (M) | Länge L oder I (mm) | Abstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 1 | |
3.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 1 | |
3.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 1 | |
3.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 20 | 1.25 | |
5.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | 1.25 | |
7.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 30 | 1.5 | |
11.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 40 | 1.5 | |
16.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 30 | 1.75 | |
16.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | 1.75 | |
16.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 40 | 1.75 | |
35.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 45 | 2 | |
41.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 50 | 2 | |
41.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 55 | 2 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4404 äquiv.) | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Form der Montagebohrung | NA | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | 10.9 | Typ des Gewindegrats | Metrisches Regelgewinde |
Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Hochfest | Schraubmodell | Vollgewinde |
Schraubenausführung | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Länge L oder I (mm)
Abstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften