Konfigurierbar in [Länge] 15 - 25 (mm) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant
[Detaillierte Form] Standard / [Abmessungen der Montagebohrung] Keine / [Grundform] Sechskant / [Material] Äquivalent zu SWCH / [Art des Gewindeschneiddurchmessers] Metrisch grob / [Spitzenform] Flaches Ende / [Verkaufseinheit] Schachtel/Verpackung / [Anwendung] Standard / [Nenngewinde (M)] 6 8 / [Länge L (mm)] 15 20 25 / [Steigung (mm)] 1 1,25 / [Oberflächenbehandlung] Keine, dreiwertig weiß, glanzverchromt, verchromt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.22 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 15 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 1 | ||
71.62 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 1 | ||
70.95 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 1 | ||
63.48 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 1.25 | ||
67.46 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 1.25 | ||
72.75 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | [Nicht im Lieferumfang] Gewebe | 1 | ||
50.42 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 20 | [Nicht im Lieferumfang] Gewebe | 1.25 | ||
67.32 € | 350 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 15 | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | ||
42.86 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 6 | 20 | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | ||
66.99 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 6 | 25 | [Chromatiert] Chromatiert | 1 | ||
53.98 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | 20 | [Chromatiert] Chromatiert | 1.25 | ||
53.98 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | 20 | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 | ||
57.44 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 8 | 25 | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Beschichtung | 1.25 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | N/A | Spitzenform | Flaches Ende |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Sechskantige |
Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften