• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / Feingewinde / Stahl / 8.8 / HXN7

Sechskantschrauben / Feingewinde / Stahl / 8.8 / HXN7
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 20 (mm) / [Nenngröße] 10 / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Brüniert, Unbehandelt [Festigkeit] hochfest




Benötigen Sie neue Sechskantschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von EURA doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl (hochfest). Sie sind in der Größe 10 erhältlich. Die Oberfläche kann zwischen brüniert und unbehandelt gewählt werden. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Festigkeitsklasse 7T (Mindestzugkraft 70kgf / mm2) Schraube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HXN7-ST-MS10-20

Teilenummer
HXN7-ST-MS10-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 10 Länge L (mm) 20
Werkstoff JIS-SWCH äquiv. Oberflächenbehandlung Brüniert Montagebohrung, Form N/A
Zusätzliche Form Standard Festigkeitsklasse (Stahl) 8.8 Gewindeart Metrisches Feingewinde
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Hochfest

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben / Feingewinde / Stahl / 8.8 / HXN7, die Teilenummer ist HXN7-ST-MS10-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXN7-ST-MS10-20.

Technischer Support