• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Schneidkerbe【1-2,000 Stk. pro Packung】

Blechschrauben / Senkkopf / Kreuzschlitz / Schneidkerbe
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 8 - 25 (mm) / [Nenngröße] 4 / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben




Wenn Sie hochwertige Blechschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von SUNCO. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Sie sind erhältlich in den Größen 4. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verkupfert, Schwarz Lackiert, Unbehandelt. Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPLCSM7-SUS-TP4-8
CSPLCSM7-SUS-TP4-10
CSPLCSM7-SUS-TP4-12
CSPLCSM7-SUS-TP4-20
CSPLCSM7-SUS-TP4-25
CSPLCSM7-SUSGJB-TP4-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit

0.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

138.21 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 1010[Verkupfert] GB-BeschichtungBox/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Flacher Senkkopf Nenngröße Schraube (M) 4 Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf
Spitzenform Andere Spezialformen Zusätzliche Form Standard Gewindeart Gewindeformende Schraube
Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support