• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / Dünnschaft / CSPPN50 【1-800 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Kreuzschlitz / Material wählbar / Behandlung wählbar / Dünnschaft / CSPPN50
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 55 - 500 (mm) / [Material] Stahl, Edelstahl, Messing / [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Antihaftbeschichtung, sonstige Oberflächenbehandlung, Unbehandelt Oberflächenbehandlung, Chromatiert (III-wertig), Verchromt (Glanzverchromt), Verzinkt (Feuerverzinkt), Chromatiert, Vernickelt, Verchromt, Phosphatiert, Edelstahlschutzlackierung / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde)




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Eine Dünnschaftschraube kann mit spezieller Unterlegscheibe als eine unverlierbare Schraube verwendet werden. Unverlierbare Schrauben mit Verliersicherung verbleiben in der Montageabdeckung und vereinfachen Montage und Demontage. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus Edelstahl. Sie sind erhältlich in den Größen 55 - 500 (mm). Um die Linsenkopfschrauben bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen vernickelt, verkupfert und phosphatiert gewählt werden. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPN50-BRN-M4-100
CSPPN50-ST3B-M3-55
CSPPN50-ST3B-M3-58
CSPPN50-ST3B-M3-60
CSPPN50-ST3B-M3-65
CSPPN50-ST3B-M3-68
CSPPN50-ST3B-M3-70
CSPPN50-ST3B-M3-72
CSPPN50-ST3B-M3-75
CSPPN50-ST3B-M3-80
CSPPN50-ST3B-M4-65
CSPPN50-ST3B-M4-70
CSPPN50-ST3B-M4-73
CSPPN50-ST3B-M4-75
CSPPN50-ST3B-M4-77
CSPPN50-ST3B-M4-80
CSPPN50-ST3B-M4-85
CSPPN50-ST3B-M4-90
CSPPN50-ST3B-M4-95
CSPPN50-ST3B-M4-100
CSPPN50-ST3B-M5-75
CSPPN50-ST3B-M5-80
CSPPN50-ST3B-M5-85
CSPPN50-ST3B-M5-90
CSPPN50-ST3B-M5-95
CSPPN50-ST3B-M5-100
CSPPN50-ST3B-M6-100
CSPPN50-ST3B-M6-105
CSPPN50-ST3B-M6-110
CSPPN50-ST3B-M6-115
CSPPN50-ST3B-M6-120
CSPPN50-ST3B-M6-125
CSPPN50-ST3B-M6-130
CSPPN50-ST3B-M6-140
CSPPN50-ST3B-M6-145
CSPPN50-ST3B-M6-150
CSPPN50-ST3B-ZEC-M5-75
CSPPN50-ST3W-M2.6-60
CSPPN50-ST3W-M3-55
CSPPN50-ST3W-M3-58
CSPPN50-ST3W-M3-60
CSPPN50-ST3W-M3-65
CSPPN50-ST3W-M3-68
CSPPN50-ST3W-M3-70
CSPPN50-ST3W-M3-72
CSPPN50-ST3W-M3-75
CSPPN50-ST3W-M3-80
CSPPN50-ST3W-M3-85
CSPPN50-ST3W-M3-90
CSPPN50-ST3W-M3-92
CSPPN50-ST3W-M3-95
CSPPN50-ST3W-M3-97
CSPPN50-ST3W-M3-100
CSPPN50-ST3W-M3-102
CSPPN50-ST3W-M3-105
CSPPN50-ST3W-M3-110
CSPPN50-ST3W-M3-115
CSPPN50-ST3W-M3-120
CSPPN50-ST3W-M3-125
CSPPN50-ST3W-M3-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)
Verkaufseinheit

2.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104100[Messing] Messing[Vernickelt] Vernickelt0.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

72.42 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10355[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.5Box/Packung

58.36 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10358[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.5Box/Packung

68.58 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10360[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.5Box/Packung

82.91 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10365[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.5Box/Packung

108.61 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10368[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.5Box/Packung

109.56 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10370[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.5Box/Packung

94.99 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10372[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.5Box/Packung

94.99 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10375[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.5Box/Packung

82.15 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10380[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.5Box/Packung

54.40 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10465[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7Box/Packung

46.56 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10470[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7Box/Packung

63.57 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10473[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7Box/Packung

63.83 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10475[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7Box/Packung

61.08 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10477[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7Box/Packung

61.08 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10480[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7Box/Packung

66.81 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10485[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7Box/Packung

111.06 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10490[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7Box/Packung

83.90 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 10495[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7Box/Packung

84.21 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104100[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.7Box/Packung

65.03 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10575[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.8Box/Packung

73.37 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10580[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.8Box/Packung

84.41 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10585[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.8Box/Packung

101.79 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10590[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.8Box/Packung

111.06 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10595[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.8Box/Packung

112.37 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105100[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)0.8Box/Packung

67.20 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 106100[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1Box/Packung

83.49 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 106105[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1Box/Packung

83.50 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 106110[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1Box/Packung

76.21 €

130 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 106115[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1Box/Packung

80.00 €

130 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 106120[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1Box/Packung

94.21 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 106125[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1Box/Packung

83.63 €

120 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 106130[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1Box/Packung

116.56 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 106140[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1Box/Packung

112.45 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 106145[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1Box/Packung

121.67 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 14 Arbeitstage 106150[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz)1Box/Packung

61.02 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 20 Arbeitstage 10575[Stahl] SWCH-äquivalentAndere spezielle Bearbeitungen0.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

161.85 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102.660[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.45Box/Packung

59.41 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10355[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

55.73 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10358[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

56.02 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10360[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

67.43 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10365[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

86.04 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10368[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

86.04 €

800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10370[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

106.60 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10372[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

92.19 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10375[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

87.01 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10380[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

95.55 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10385[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

96.34 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10390[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

85.26 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10392[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

85.62 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10395[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

85.96 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10397[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

86.32 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103100[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

99.26 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103102[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

99.26 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103105[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

99.26 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103110[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

156.42 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103115[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

156.42 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103120[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

168.70 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103125[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

202.43 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103130[Stahl] SWCH-äquivalent[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)0.5Box/Packung

Loading...

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Montagebohrung, Form Kreuzschlitzkopf Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Anwendung Standard Mit Schraube Halbgewinde

Technischer Support