• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rändelschrauben / Stahl / verchromt / SPNURSL

Rändelschrauben / Stahl / verchromt / SPNURSL
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 50 (mm) / [Nenngröße] 6 / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig)




Wenn Sie hochwertige Rändelschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von DAIMARU BYORA SEISAKUSHO. Sie sind verfügbar in der Größe 6. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Chromatiert (III-wertig). Die Rändelschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Im Vergleich zu herkömmlichen Metalltypen konnten die Kosten um ca. 33-10% gesenkt werden. Verfügt über eine ausgezeichnete Hitzebeständigkeit von 110°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPNURSL1-ST3W-M6-50

Teilenummer
SPNURSL1-ST3W-M6-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Harnstoff Nenngröße Schraube (M) 6 Länge L (mm)(mm) 50
Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß) Montagebohrung, Form N/A Steigung(mm) 1
Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Andere Schrauben Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben / Stahl / verchromt / SPNURSL, die Teilenummer ist SPNURSL1-ST3W-M6-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPNURSL1-ST3W-M6-50.

Technischer Support