Flügelschrauben / Kunststoffkopf / Typ 1【1-200 Stk. pro Packung】

Flügelschrauben / Kunststoffkopf / Typ 1
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Flügelschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von MARUEMU WORKS. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 6 - 25 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Flügelschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Der Kopf ist ein Knaufbolzen aus Kunststoff mit Polyamiddurchmesser.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HANWGP1-SUS-M3-6
HANWGP1-SUS-M4-20
HANWGP1-SUS-M4-25
HANWGP1-SUS-M5-10
HANWGP1-SUS-M6-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L oder I (mm)
(mm)
Steigung
(mm)
Verkaufseinheit

2.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10360.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104200.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

94.12 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104250.7Box/Packung

1.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105100.8Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

1.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106151Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Butterfly Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung k. A.
Montagebohrung, Form N/A Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen Anwendung Standard

Technischer Support