Sicherungs-Flanschmuttern / rostfreier Stahl / HNTLO

Sicherungs-Flanschmuttern / rostfreier Stahl / HNTLO
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Benötigen Sie neue Sicherungs-Flanschmuttern? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SOHWA SEISAKUSHO. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Sicherungs-Flanschmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Werkstoff] EN 1.4404 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Kein Gewinde / [Typ] Metrisch grober Zweck / Funktion verhindert das Lösen / [Verkaufseinheit] Separat erhältlich (kann als einzelne Einheit gekauft werden) / [Oberflächenbehandlung] (Details) keine verhindert das Lösen Details andere besondere Merkmale / [Form] / [Nennbezeichnung des Gewindes (M)] 3 4 5 6 8 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNTLO-316L-M3
HNTLO-316L-M4
HNTLO-316L-M5
HNTLO-316L-M6
HNTLO-316L-M8
HNTLO-316L-M10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M)

1.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103

0.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104

0.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105

2.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106

2.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108

1.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Einzelheiten zur Arretierung Andere Spezialformen

Technischer Support