Sicherungsmuttern / Stahl, rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / dünn / HNSLF【1-1,800 Stk. pro Packung】

Sicherungsmuttern / Stahl, rostfreier Stahl / Behandlung wählbar / dünn / HNSLF
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Sicherungsmuttern von SOHWA SEISAKUSHO sind ein Muss in jedem Materiallager. Die Oberfläche kann zwischen glänzend verchromt, chromatiert (III-wertig), unbehandelt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Sicherungsmuttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Werkstoff] Equiv. mit SWCH, Equiv. mit EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Keine, dreiwertiges Chromatieren, Glanzchromatieren, Chromatieren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNSLF-ST3W-M6
HNSLF-ST-M12
HNSLF-STC-M10
HNSLF-SUS-M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Oberflächenbehandlung Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)

221.60 €

1,800 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106Chromatiert (III-wertig)Box/Packung[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig chromatiert (weiß)

132.94 €

250 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1012[Nicht im Lieferumfang] GewebeBox/Packung[Nicht im Lieferumfang] Gewebe

174.76 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -10ChromatiertBox/Packung[Chromatiert] Chromatiert

1.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108[Nicht im Lieferumfang] N/ANiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[Nicht im Lieferumfang] N/A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Einzelheiten zur Arretierung Reibungsmutter

Technischer Support