Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OA-80-N |
OA-100-N |
OA-125-N |
OA-200-N |
OB-80-N |
OB-100-N |
OB-125-N |
OB-200-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | Quadratisches Loch Durchmesser K (mm) | Befestigungsschraube, Planfläche | Drehradius R | Empfohlener Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | NA | 41 | 28 | - | - | 80 | AS-20,C-20 | ||
13.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NA | 52 | 29 | - | - | 100 | AS-20,C-20 | |
19.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | NA | 55 | 35 | - | - | 125 | AS-25,C-25 | ||
34.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | NA | 86 | 43 | - | - | 200 | AS-32,C-32 | ||
21.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung) | 41 | 28 | 12 | NA | 80 | AS-20,C-20 | ||
25.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung) | 52 | 29 | 14 | NA | 100 | AS-20,C-20 | ||
34.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung) | 55 | 35 | 17 | NA | 125 | AS-25,C-25 | ||
56.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Quadratisches Loch (Durchgangsbohrung) | 86 | 43 | 22 | NA | 200 | AS-32,C-32 |
Loading...
Mit Handrad | Sich drehende Kurbelgriffe | Griff, Material | Gusseisen (EN-JS 1040 Äquiv.) | Handgriff | No (mit Griffschraube) |
---|---|---|---|---|---|
Handgriffoberflächenbehandlung | Transparente Rostschutzfarbe | Zubehör | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Quadratisches Loch Durchmesser K(mm)
Befestigungsschraube, Planfläche
Drehradius R
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften