Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DI-80-N |
DI-100-N |
DI-125-N |
DI-140-N |
DI-160-N |
DI-250-N |
DI-315-N |
DIN-80 |
DIN-100 |
DIN-125 |
DIN-160 |
DIN-250 |
DIN-315 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser des Griffs (Ø) | Handgriff | Dicke des Griffs (mm) | Montageabschnitt Außendurchmesser (mm) | Zubehör | Empfohlener Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | No (mit Griffschraube) | 30 | 25 | NA | SSG-6,SSR-6 | ||
60.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 100 | No (mit Griffschraube) | 32 | 30 | NA | SSG-6,SSR-6 | |
73.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 125 | No (mit Griffschraube) | 36 | 35 | NA | SSG-8,SSR-8 | ||
94.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | No (mit Griffschraube) | 50 | 32 | NA | SSG-8,SSR-8 | ||
124.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | No (mit Griffschraube) | 54 | 34 | NA | SSG-10,SSR-10 | ||
228.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | No (mit Griffschraube) | 62 | 44 | NA | SSG-10,SSR-10 | ||
483.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 315 | No (mit Griffschraube) | 67 | 48 | NA | SSG-12,SSR-12 | ||
45.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | No (ohne Griffschraube) | 30 | 25 | - | - | |
60.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | No (ohne Griffschraube) | 32 | 30 | - | - | ||
73.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | No (ohne Griffschraube) | 36 | 35 | - | - | ||
124.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | No (ohne Griffschraube) | 54 | 34 | - | - | ||
228.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250 | No (ohne Griffschraube) | 62 | 44 | - | - | ||
483.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | No (ohne Griffschraube) | 67 | 48 | - | - |
Loading...
Mit Handrad | Trichterwinde | Griff, Material | Edelstahl (EN 1.4308 Äquiv.) | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Handgriffoberflächenbehandlung | Elektropoliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser des Griffs(Ø)
Handgriff
Dicke des Griffs(mm)
Montageabschnitt Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften