• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylindergriffe drehbar / FR / Phenol

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FR-5
FR-6
FR-8
FR-10
FR-12
FR-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M Griffstärke D
(mm)
Griff Länge
(mm)

7.69 €

1 7 Arbeitstage M51236

7.75 €

1 7 Arbeitstage M61865

6.32 €

1 7 Arbeitstage M82480

7.21 €

1 7 Arbeitstage M102795

9.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1233105

12.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M1636110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Form Form Stabausführung (gerade) Griffmaterial (Schwarz) Phenolkunststoff
Griff Oberflächenbehandlung NA Werkstoff Montagebereich Stahl (EN 1.0715 Äquiv.) Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Brüniert
Befestigungsmethode Außengewinde

Technischer Support